Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-B 48 SDR-LB Sockelgehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-B 48 SDRL-LB

Sockelgehäuse; Baugröße: 48B; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 2; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65

H-B 48 SDRL 36 ZW. SOCKELGEHAEUSE

10168100

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

108,34 €

(10.834,12 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Das große, robuste Gehäuse für zwei Einsätze in einem Stecker. Leistung und Daten in einem Stecker
  • M40 Gehäuse auf M50 erweiterbar mit SKINTOP 53112083 (Klemmbereich 27 - 35 mm)

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Kunststoffindustrie