10166000
Sockelgehäuse; Baugröße: 48B; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 2; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-B 48 SGRL 29 ZW. SOCKELGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
93,39 €
(9.338,98 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Das große, robuste Gehäuse für zwei Einsätze in einem Stecker. Leistung und Daten in einem Stecker
- M40 Gehäuse auf M50 erweiterbar mit SKINTOP 53112083 (Klemmbereich 27 - 35 mm)
Anwendung
- Anlagenbau
- Kunststoffindustrie