Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-B 48 SGR-LB Sockelgehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-B 48 SGRL-LB

Sockelgehäuse; Baugröße: 48B; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 2; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65

H-B 48 SGRL M40 ZW. SOCKELGEHAEUSE

19166100

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

93,65 €

(9.364,66 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Das große, robuste Gehäuse für zwei Einsätze in einem Stecker. Leistung und Daten in einem Stecker
  • M40 Gehäuse auf M50 erweiterbar mit SKINTOP 53112083 (Klemmbereich 27 - 35 mm)

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Kunststoffindustrie