Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-B 6 TSH Tüllengehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-B 6 TSH

Tüllengehäuse; Baugröße: 6B; Steckverbinder Bauform: Hoch; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65

H-B 6 TSH M25 N.GEW. TUELLENGEHAEUSE

79022200

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

165,55 €

(1.655,47 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Das kleinste Gehäuse aus der bewährten H-B Serie. Für Einsätze mit hohen elektrischen Werten

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Steuerungstechnik
  • Kunststoffindustrie