10194000
Einsatz mit Schraubanschluss Stift; Anzahl der Kontakte: 16+PE; Baugröße: 16B; 500 V AC rms / DC nach IEC; 16 A nach UL/CSA; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Kontakte inklusive; Polycarbonat
EPIC® H-BE 16 SS DR
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
53,33 €
(1.066,62 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Einsätze der EPIC® H-BE-Reihe gelten als Klassiker in der Industrie und sind ideal einsetzbar bei höheren Spannungen und Stromstärken.
- Große Vielfalt von passenden Gehäusevariationen.
- In der EPIC® H-BE-Reihe können Einsätze verschiedener Anschlussarten, innerhalb der gleichen Baugröße, beliebig miteinander kombiniert werden (Schraub, Crimp, Käfigzugfeder oder Push-In).
- Servicefreundlicher Schraubanschluss erlaubt die Konfektionierung ohne spezielles Werkzeug.
- Aus robustem Polycarbonat (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen).
- Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3).
- VDE-geprüfte Qualität.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Auch nach UL 508 A/ UL 2237 für Anwendungen im Schaltschrank zertifiziert.
- Artikel mit oder ohne Drahtschutz erhältlich. Der Drahtschutz ermöglicht den direkten Anschluss von Litzen ohne Aderendhülsen.
Anwendung
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
- Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
- Zur Übertragung von Steuersignalen zu Aktoren und Stellantrieben.
- Typische Verwendungsbereiche sind Bühnen-, Licht- und Hebetechnik.