Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-BE 2.5 machined contacts Gedrehter Kontakt
UR recognised US, cUR recognised US

EPIC® H-BE 2.5 gedrehte Kontakte

Gedrehter Kontakt; Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 0.5mm²; Für Querschnitt (min./max.): 0.5 mm²; Messing versilbert

EPIC® H-BE SCEM AG 0.5mm²

11190000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

36,48 €

(36,48 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hochwertiger, massiver und gedrehter Kontakt für die sichere Übertragung höherer Ströme.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Mit silber- oder goldbeschichteter Kontaktoberfläche. Versilberte Kontakte für höchste elektrische Leitfähigkeit sowie gute Wärmeleitfähigkeit; vergoldete Kontakte für Korrosionsschutz und längere Lebensdauer.
  • Für Leiterquerschnitte bis 4,00 mm² geeignet.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.