Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-BE 32 Crimp termination Crimpeinsatz
UR recognised US, cUR recognised US
flame-retardantheat resistancecold resistance

EPIC® H-BE 32 Crimpanschluss

Crimpeinsatz Stift; Anzahl der Kontakte: 16+PE; Baugröße: 32B; 500 V AC rms / DC nach IEC; 16 A nach IEC; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 4mm²; Polycarbonat

EPIC® H-BE 16 SCM 17-32

10184202

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

48,46 €

(969,22 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einsätze der EPIC® H-BE-Reihe gelten als Klassiker in der Industrie und sind ideal einsetzbar bei höheren Spannungen und Stromstärken.
  • In der EPIC® H-BE-Reihe können Einsätze verschiedener Anschlussarten, innerhalb der gleichen Baugröße, beliebig miteinander kombiniert werden (Schraub, Crimp, Käfigzugfeder oder Push-In).
  • Artikel besteht aus zwei Einsätzen à 16 Kontakten und gewährt hohe Flexibilität in der Steckverbinderbestückung: Die Einsätze können zur gleichzeitigen Energieversorgung und Signalübertragung mit nur einem Steckverbinder verwendet werden.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Für Leiterquerschnitte von 0,14 – 4,00 mm² geeignet.
  • Aus robustem Polycarbonat (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen).
  • Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3).
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Große Vielfalt von passenden Gehäusevariationen.

Anwendung

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
  • Zur Übertragung von Steuersignalen zu Aktoren und Stellantrieben.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Bühnen-, Licht- und Hebetechnik.