Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-BE 6 Push-In termination Einsatz mit Push-In Anschluss
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
flame-retardantcold resistance

EPIC® H-BE 6 Push-In Anschluss

Einsatz mit Push-In Anschluss Buchse; Anzahl der Kontakte: 6+PE; Baugröße: 6B; 500 V AC rms / DC nach IEC; 16 A nach IEC; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Kontakte inklusive; Polyamid

EPIC® H-BE 6 BP

44423201

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

109,63 €

(1.096,30 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einsätze der EPIC® H-BE-Reihe gelten als Klassiker in der Industrie und sind ideal einsetzbar bei höheren Spannungen und Stromstärken.
  • In der EPIC® H-BE-Reihe können Einsätze verschiedener Anschlussarten, innerhalb der gleichen Baugröße, beliebig miteinander kombiniert werden (Schraub, Crimp, Käfigzugfeder oder Push-In).
  • Push-In-Anschluss erlaubt die kürzesten Anschlusszeiten: Litzen mit Aderendhülsen können komplett werkzeugfrei eingeführt und kontaktiert werden; zum Lösen der Kontaktierung genügt das Drücken der orangefarbigen Taste. Für Litzen ohne Aderendhülsen muss vor dem Einführen bzw. Herausziehen die Taste gedrückt werden, um die Feder zu öffnen.
  • Die runde Prüfbuchse für 2mm-Standard-Messspitzen ist so positioniert, dass sie für eine Signalprüfung auch dann noch zugänglich ist, wenn der Einsatz bereits im Anbaugehäuse verbaut ist.
  • Aus robustem Polyamid (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen).
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Große Vielfalt von passenden Gehäusevariationen.

Anwendung

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
  • Zur Übertragung von Steuersignalen zu Aktoren und Stellantrieben.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Bühnen-, Licht- und Hebetechnik.