Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-BS 6 Einsatz mit Schraubanschluss
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
flame-retardanthalogen-freecold resistance

EPIC® H-BS 12

Einsatz mit Schraubanschluss Stift; Anzahl der Kontakte: 6+PE; Baugröße: 32B; 500 V AC rms / DC nach IEC; 35 A nach IEC; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 6mm²; Kontakte inklusive; Polycarbonat

EPIC® H-BS 6 SS 7-12 DR

10170600

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

98,84 €

(1.976,78 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe Belastbarkeit für Stromstärken bis 35A
  • Schraubanschluss bis 6mm² Leiterquerschnitt
  • Zwei H-BS 6 Einsätze mit unterschiedlicher Kontaktnummerierung für ein Gehäuse.

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Maschinenbau
  • Antriebstechnik