Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-BVE 10 Einsatz mit Schraubanschluss
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
flame-retardanthalogen-freecold resistance

EPIC® H-BVE 10

Einsatz mit Schraubanschluss Stift; Anzahl der Kontakte: 13; Baugröße: 24B; 630 V AC rms / DC nach IEC; 16 A nach UL/CSA; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Kontakte inklusive; Polycarbonat

EPIC® H-BVE 10 SS DR

10270010

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

59,45 €

(1.188,95 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Die nacheilenden Schaltkontakte unterbrechen bei entsprechender Beschaltung die Stromversorgung, bevor die Arbeitskontakte getrennt werden
  • Diese Hochvolt-Einsätze sind zusätzlich mit 2 Schaltkontakten bestückt

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Maschinenbau