11252500
EPIC® H-D 8
Crimpeinsatz Stift; Anzahl der Kontakte: 8; Baugröße: 3A; 24 V AC rms nach IEC; 10 A nach IEC; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Polybutylenterephthalat
EPIC® H-D 8 SCM
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
36,62 €
(366,19 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Kleiner, leistungsstarker Steckverbinder
- Leistungsstarke Crimpkontakte
Anwendung
- Maschinen- und Apparatebau
- Steuerungstechnik