Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-DD 108 Crimpeinsatz
CSA certifiedUL recognized
flame-retardanthalogen-freecold resistance

EPIC® H-DD 108

Crimpeinsatz Stift; Anzahl der Kontakte: 108+PE; Baugröße: 24B; 250 V AC rms / DC nach IEC; 8.5 A nach UL; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Polycarbonat

EPIC® H-DD 108 SCM

11285300

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

90,41 €

(1.808,25 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Die H-DD Reihe mit gedrehten Kontakten ist ausgelegt für hohe Polzahlen auf engstem Raum. Dadurch kann eine kleinere Gehäusebauform gewählt werden.

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Veranstaltungstechnik
  • Kunststoffindustrie