11285500
EPIC® H-DD 216
Crimpeinsatz Stift; Anzahl der Kontakte: 108+PE; Baugröße: 48B; 250 V AC rms / DC nach IEC; 8.5 A nach UL; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Polycarbonat
EPIC® H-DD 108 SCM 109-216
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
90,89 €
(1.817,78 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Die H-DD Reihe mit gedrehten Kontakten ist ausgelegt für hohe Polzahlen auf engstem Raum. Dadurch kann eine kleinere Gehäusebauform gewählt werden.
Anwendung
- Maschinenbau
- Veranstaltungstechnik
- Kunststoffindustrie