11285000
EPIC® H-DD 24
Crimpeinsatz Stift; Anzahl der Kontakte: 24+PE; Baugröße: 6B; 600 V AC rms / DC nach CSA; 10 A nach IEC; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Polycarbonat
EPIC® H-DD 24 SCM
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
71,18 €
(1.423,59 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Die H-DD Reihe mit gedrehten Kontakten ist ausgelegt für hohe Polzahlen auf engstem Raum. Dadurch kann eine kleinere Gehäusebauform gewählt werden.
Anwendung
- Maschinenbau
- Veranstaltungstechnik
- Kunststoffindustrie