10181400
Crimpeinsatz Buchse; Anzahl der Kontakte: 10+PE; Baugröße: 6B; 500 V AC rms / DC nach IEC; 16 A nach UL/CSA; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 4mm²; Polycarbonat
EPIC® H-EE 10 BCM
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
223,08 €
(2.230,80 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Die H-EE Einsätze mit gedrehten Kontakten für hohe Polzahl auf engstem Raum.
- Zur Montage in H-B Gehäuse
Anwendung
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Geräte- und Apparatebau