Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-EE 32 Crimpeinsatz
CSA certifiedUL recognized
flame-retardanthalogen-freecold resistance

EPIC® H-EE 64

Crimpeinsatz Stift; Anzahl der Kontakte: 32+PE; Baugröße: 32B; 500 V AC rms / DC nach IEC; 16 A nach UL/CSA; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 4mm²; Polycarbonat

EPIC® H-EE 32 SCM 33-64

10184500

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

145,54 €

(2.910,84 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Die H-EE Einsätze mit gedrehten Kontakten für hohe Polzahl auf engstem Raum.
  • Zur Montage in H-B Gehäuse

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • Geräte- und Apparatebau