10185500
Crimpeinsatz Buchse; Anzahl der Kontakte: 32+PE; Baugröße: 32B; 500 V AC rms / DC nach IEC; 16 A nach UL/CSA; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 4mm²; Polycarbonat
EPIC® H-EE 32 BCM 33-64
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
2.959,81 €
(2.959,81 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 100 Stück.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Die H-EE Einsätze mit gedrehten Kontakten für hohe Polzahl auf engstem Raum.
- Zur Montage in H-B Gehäuse
Anwendung
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Geräte- und Apparatebau