Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-EE 46 Crimpeinsatz
CSA certifiedUL recognized
flame-retardanthalogen-freecold resistance

EPIC® H-EE 92

Crimpeinsatz Buchse; Anzahl der Kontakte: 46+PE; Baugröße: 48B; 500 V AC rms / DC nach IEC; 16 A nach UL/CSA; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 4mm²; Polycarbonat

EPIC® H-EE 46 BCM 47-92

10187500

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

169,94 €

(3.398,86 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Die H-EE Einsätze mit gedrehten Kontakten für hohe Polzahl auf engstem Raum.
  • Zur Montage in H-B Gehäuse

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • Geräte- und Apparatebau