Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-Q 4+2 Crimpeinsatz
flame-retardantheat resistancecold resistance

EPIC® H-Q 4/2

Crimpeinsatz Stift; Anzahl der Kontakte: 6; Baugröße: Q; 690 V AC rms / DC nach IEC;

EPIC® H-Q 4+2 SCM

44420511

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

10,45 €

(1.045,40 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Leistungsstark bis 40 A trotz äußerst platzsparender Baugröße für sehr kleine Geräte.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Mit Steckverbindern des Marktstandards steckbar.

Anwendung

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen, inklusive Signalübertragung.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Elektromotoren und Servoantriebe.
  • Zur Verwendung mit Gehäusen der EPIC® H-Q-Reihe.