Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-Q 004/2 MC
CE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceFlammwidrigheat resistancecold resistance

Crimpeinsatz Stift; Anzahl der Kontakte: 6; Baugröße: Q; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 6mm²; PolycarbonatIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

16,29 €

(325,80 €/100 ST)

Anzahl

5 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.

Nutzen

  • Leistungsstark bis 40 A trotz äußerst platzsparender Baugröße für sehr kleine Geräte.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Mit Steckverbindern des Marktstandards steckbar.

Anwendung

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen, inklusive Signalübertragung.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Elektromotoren und Servoantriebe.
  • Zur Verwendung mit Rechtecksteckverbinder-Gehäusen der Serie EPIC® H-Q.

Zuletzt angesehene Artikel