Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC H-Q 4mm contacts Gedrehter Kontakt

EPIC® H-Q 4mm Kontakte

Gedrehter Kontakt; Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 1.5 mm²; Messing versilbert

EPIC® H-Q SCEM 4MM AG 1.5mm²

44420512

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

114,81 €

(459,23 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hochwertiger, massiver und gedrehter Kontakt für die sichere Übertragung höherer Ströme.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Versilberte Kontaktoberfläche für geringe Übergangswiderstände sowie minimale Wärmeentwicklung am Kontakt.
  • Für Leiterquerschnitte bis 6,00 mm² geeignet.

Anwendung

  • Zur Verwendung mit Rechtecksteckverbinder-Einsätzen der Serie EPIC®H-Q.