10431640
Kontakt; Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 4.0mm² - 4.0mm²; Messing versilbert
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 4.0mm²
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
36,21 €
(362,12 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
- Silberbeschichtung mit Anlaufschutz zugunsten einer hohen elektrischen Leitfähigkeit sowie Wärmeleitfähigkeit.
- Für Leiterquerschnitte bis 4,00 mm² geeignet.
Anwendung
- Zur Verwendung mit den Rechtecksteckverbinder-Einsätzen EPIC® H-Q 5 und EPIC® H-Q 7.