10431700
Crimpeinsatz Stift; Anzahl der Kontakte: 8; Baugröße: 3A; 400 V AC rms / DC nach IEC; 20 A nach IEC; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Polyamid
EPIC® H-Q 7 SC PE-S
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
120,75 €
(1.207,53 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Kompakte Kontaktanordnung ermöglicht 7 Kontakte + 1 PE-Kontakt auf wenig Bauraum.
- Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
- Schutzleiter (PE) kann auf zwei Arten angeschlossen werden: Variante „PE-S“ ist mit einem PE-Schraubkontakt verwendbar, Variante „PE-C“ mit einem PE-Crimpkontakt.
- Spezieller PE-Crimpkontakt ermöglicht die automatisierte Konfektionierung eines vollständig vibrationssicheren Steckverbinders.
- Mit Steckverbindern des Marktstandards steckbar.
- Für Leiterquerschnitte von 0,14 – 2,50 mm² geeignet.
Anwendung
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
- Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
- Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Gehäusen.