Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC H-Q 7 Crimpeinsatz
UKCA markedCE markedUR recognised, UL recognised
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeheat resistancecold resistance

EPIC H-Q 7

Crimpeinsatz Stift; Anzahl der Kontakte: 8; Baugröße: 3A; 400 V AC rms / DC nach IEC; 20 A nach IEC; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Polyamid

EPIC® H-Q 7 SC PE-C

10431710

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

64,48 €

(644,79 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Kompakte Kontaktanordnung ermöglicht 7 Kontakte + 1 PE-Kontakt auf wenig Bauraum.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Schutzleiter (PE) kann auf zwei Arten angeschlossen werden: Variante „PE-S“ ist mit einem PE-Schraubkontakt verwendbar, Variante „PE-C“ mit einem PE-Crimpkontakt.
  • Spezieller PE-Crimpkontakt ermöglicht die automatisierte Konfektionierung eines vollständig vibrationssicheren Steckverbinders.
  • Mit Steckverbindern des Marktstandards steckbar.
  • Für Leiterquerschnitte von 0,14 – 2,50 mm² geeignet.

Anwendung

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
  • Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Gehäusen.