44420526
Crimpeinsatz Buchse; Anzahl der Kontakte: 8; Baugröße: Q; 500 V AC rms / DC nach IEC; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 4mm²;
EPIC® H-Q 8 BCM
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
25,27 €
(2.526,94 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Leistungsstark bis 16 A trotz äußerst platzsparender Baugröße für sehr kleine Geräte.
- Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
- Mit Steckverbindern des Marktstandards steckbar.
Anwendung
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
- Typische Verwendungsbereiche sind Elektromotoren und Servoantriebe.
- Zur Verwendung mit Gehäusen der EPIC® H-Q-Reihe.