Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-Q 8 Crimpeinsatz
flame-retardantheat resistancecold resistance

EPIC® H-Q 8

Crimpeinsatz Stift; Anzahl der Kontakte: 8; Baugröße: Q; 500 V AC rms / DC nach IEC; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 4mm²;

EPIC® H-Q 8 SCM

44420527

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

24,54 €

(2.454,24 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Leistungsstark bis 16 A trotz äußerst platzsparender Baugröße für sehr kleine Geräte.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Mit Steckverbindern des Marktstandards steckbar.

Anwendung

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Elektromotoren und Servoantriebe.
  • Zur Verwendung mit Gehäusen der EPIC® H-Q-Reihe.