381166440
Tüllengehäuse; Baugröße: Q; Zentralbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; PolyamidIP-Schutzart gesteckt: IP 65
EPIC® H-Q TG M25
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
17,12 €
(171,24 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Das Tüllengehäuse ist mit vielen marktüblichen Gehäusen (Anbau-, Sockel- oder Kupplungsgehäuse) steckbar.
- Platz- und gewichtsparend aufgrund kleiner Baugröße.
- Mit platzsparendem, innenliegenden Gewinde zur Verwendung mit metrischen Kabel- oder Schlauchverschraubungen.
- Die Verriegelung erfolgt über einen Zentralbügel am Gegengehäuse.
- Entspricht verriegelt Schutzart IP 65.
Anwendung
- Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
- Zur Verwendung mit Rechtecksteckverbinder-Einsätzen der Serie EPIC®H-Q.
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
- Hält hohen Umweltbelastungen und mechanischen Belastungen stand.
- Typische Verwendungsbereiche sind Elektromotoren und Servoantriebe.