44429030
Gestanzter Kontakt; Stift; Für Querschnitt (min./max.): 0.22mm² - 0.56mm²; Messing vergoldet
EPIC® D-Sub SCBG AU G3 0,22-0,56 (10k)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?
Preis anfragen
1 Rolle pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Große Verpackungseinheit mit 500 bzw. 10.000 Kontakten auf einer Rolle ermöglicht voll automatisierte Steckverbinderkonfektionierung.
- Gestanzter Kontakt: etabliert und preiswert.
- Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her und sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung.
- Mit korrosionsbeständiger Goldbeschichtung für geringe Übergangswiderstände und lange Lebensdauer des Produkts.
- Für Leiterquerschnitte von 0,08 – 0,56 mm² geeignet.
Anwendung
- Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen bzw. -Moduleinsätzen.
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung.