Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
EPIC® M23P A3 QF FL25 OG RECEPTACLE
CE marked
corrosion resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

Anbaugehäuse; M 23 Power; M 23; Stift; Anbaugehäuse; In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

188,29 €

(941,45 €/100 ST)

Anzahl

20 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Drehbarer Abgang am Motor erlaubt einstellbaren definierten Abgangswinkel und bietet maximale Flexibilität beim Anschluss.
  • Innovative Konstruktion erlaubt hohe Spannungen bis 1000 V.
  • Steckverbinder ist dank verstärkter Wanddicke mechanisch robust, unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen und damit extrem zuverlässig.
  • Quickflex-Schnellverriegelungssystem ermöglicht einfaches Verbinden mit dem Gegenstück. Die Verriegelung erfolgt bereits nach einer Achtelumdrehung. Quickflex ist mit Steckverbindern des Marktstandards steckbar.
  • Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 68 und IP 69K erreicht werden. Der Steckverbinder im Clean Design kann dadurch leicht gereinigt werden.
  • Steckverbinder kann in Verbindung mit den EPIC® M23P Stifteinsätzen HV für Spannungen bis 630 V in einer Höhe bis zu 5000 m über dem Meeresspiegel installiert werden.
  • Stabilität durch Metallgehäuse aus Zinkdruckguss.
  • Varianten mit unterschiedlichen Polbildern verfügbar.
  • Varianten mit chromatierter Oberfläche für nachträgliche Lackierung verfügbar.

 

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen, inklusive Signalübertragung.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Elektromotoren und Servoantriebe.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Zur Verwendung mit den Markierungsringen der EPIC® M23P-Serie.

Zuletzt angesehene Artikel