Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
EPIC® M23P D6 7.5-12 OG PLUG
CE marked
corrosion resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

Kabelstecker; M 23 Power; Buchse; Klemmbereich (min./max.): 7.5mm - 12mmIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

205,78 €

(1.028,91 €/100 ST)

Anzahl

20 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Besonders leistungsstark trotz platzsparender Baugröße für sehr kleine Geräte.
  • Innovative Konstruktion erlaubt hohe Spannungen bis 1000 V.
  • Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 68 und IP 69K erreicht werden. Der Steckverbinder im Clean Design kann dadurch leicht gereinigt werden.
  • Steckverbinder kann in Verbindung mit den EPIC® M23P Stifteinsätzen HV für Spannungen bis 630 V in einer Höhe bis zu 5000 m über dem Meeresspiegel installiert werden.
  • Stabilität durch Metallgehäuse aus Zinkdruckguss.
  • Varianten mit unterschiedlichen Polbildern verfügbar.

 

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen, inklusive Signalübertragung.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Elektromotoren und Servoantriebe.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Zur Verwendung mit den Markierungsringen der EPIC® M23P-Serie.

Zuletzt angesehene Artikel