11208000
Gestanzter Kontakt; Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Messing versilbert
EPIC® MC SCBG AG 0.5-1.5mm² 200 LI
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
110,65 €
(11.064,80 €/100 Rolle)
1 Rolle pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Große Verpackungseinheit mit 100 bzw. 200 Kontakten auf einer Rolle ermöglicht voll automatisierte Steckverbinderkonfektionierung.
- Gestanzter Kontakt: etabliert und preiswert.
- Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her und sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung.
- Versilberte Kontaktoberfläche für geringe Übergangswiderstände sowie minimale Wärmeentwicklung am Kontakt.
- Für Leiterquerschnitte bis 2,50 mm² geeignet.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Zur Herstellung eines modularen Steckverbindereinsatzes.
- Zur Verwendung mit Modulen der EPIC® MC-Reihe.