Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC MC 2,5 stamped contacts on-reel Gestanzter Kontakt
CSA certified

EPIC® MC 2,5 gestanzte Kontakte Rolle

Gestanzter Kontakt; Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 1.5mm² - 2.5mm²; Messing versilbert

EPIC® MC SCBG AG 1.5-2.5mm² 100 LI

11208500

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

39,04 €

(3.904,12 €/100 Rolle)

Anzahl

1 Rolle pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Große Verpackungseinheit mit 100 bzw. 200 Kontakten auf einer Rolle ermöglicht voll automatisierte Steckverbinderkonfektionierung.
  • Gestanzter Kontakt: etabliert und preiswert.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her und sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung.
  • Versilberte Kontaktoberfläche für geringe Übergangswiderstände sowie minimale Wärmeentwicklung am Kontakt.
  • Für Leiterquerschnitte bis 2,50 mm² geeignet.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Zur Herstellung eines modularen Steckverbindereinsatzes.
  • Zur Verwendung mit Modulen der EPIC® MC-Reihe.