Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC MC 3.6 turned contacts Gedrehter Kontakt
UR recognised US, cUR recognised US

EPIC® MC 3.6 gedrehte Kontakte

Gedrehter Kontakt; Buchse; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 4mm² - 4mm²; Messing versilbert

EPIC® MC BCEM AG 4.0mm² D=3.6

1121500C

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

264,21 €

(264,21 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Hochwertiger, massiver und gedrehter Kontakt für die sichere Übertragung höherer Ströme.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Versilberte Kontaktoberfläche für geringe Übergangswiderstände sowie minimale Wärmeentwicklung am Kontakt.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Zur Herstellung eines modularen Steckverbindereinsatzes.
  • Zur Verwendung mit Modulen der EPIC® MC-Reihe.