1121510C
Gedrehter Kontakt; Buchse; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 6mm² - 6mm²; Messing versilbert
EPIC® MC BCEM AG 6.0mm² D=3.6
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
264,21 €
(264,21 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hochwertiger, massiver und gedrehter Kontakt für die sichere Übertragung höherer Ströme.
- Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
- Versilberte Kontaktoberfläche für geringe Übergangswiderstände sowie minimale Wärmeentwicklung am Kontakt.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Zur Herstellung eines modularen Steckverbindereinsatzes.
- Zur Verwendung mit Modulen der EPIC® MC-Reihe.