10390410
Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 8; Benötigte Slots: 2; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; 50 V AC rms / DC nach IEC; 10 A nach IEC
EPIC® MC BUS 2x(4) SCM
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
94,69 €
(946,94 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Geschirmtes Modul zur Übertragung von Daten und Signalen.Für Ethernet CAT.5e geeignet
- Crimpanschluss für dauerhafte vibrationssichere Kontaktierung
- CAT5e bis 1 Gigabit/s
- Kabelklemme 3 - 9mm
- Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
Anwendung
- Maschinenbau
- Roboterindustrie
- Anlagenbau
- Erneuerbare Energien