Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 10; Benötigte Slots: 1; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; 250 V AC rms / DC nach IEC; 10 A nach IEC
10382400
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
9,21 €
(92,10 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
- Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen
Anwendung
- Anlagenbau
- Druckmaschinen
- Steuerungstechnik