10345100
Modulares System; Schraubanschluss; Anzahl der Kontakte: 2; Kontakte inklusive; Benötigte Slots: 2; Für Querschnitt (min./max.): 4mm² - 25mm²; 600 V AC rms / DC nach UL/CSA; 82 A nach IEC
EPIC® MCB-HC 2
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
76,45 €
(1.528,96 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
- Schraubanschluss bis 25mm² für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
Anwendung
- Anlagenbau
- Druckmaschinen
- Steuerungstechnik