10383200
Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 4+PE; , Mit Schutzleiter; Benötigte Slots: 1; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; 1000 V AC rms / DC nach IEC; 16 A nach IEC
EPIC® MCS 5 CG-HV (4+PE)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
32,67 €
(326,68 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
- Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen
Anwendung
- Anlagenbau
- Druckmaschinen
- Steuerungstechnik