Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® MC Module: PROFIBUS DP Modulares System
cold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® MC Modul: PROFIBUS DP

Modulares System; Schraubanschluss; Anzahl der Kontakte: 2; Kontakte inklusive; Benötigte Slots: 1; 30 V AC rms / DC nach IEC; 1 A nach IEC

EPIC® MCS 2 PDP T PROFIBUS

10390400

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

153,81 €

(3.076,26 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Unterbrechungsfreier Feldbusbetrieb beim Ziehen des Steckverbinders
  • Übertragungsrate bis 12 Mbit/s
  • Einfache Konfektionierung mit Schraubanschluss
  • Schirmverbindung über Zugentlastungsschelle

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Veranstaltungstechnik
  • Steuerungstechnik