10390700
Modulares System; Schraubanschluss; Anzahl der Kontakte: 4; Kontakte inklusive; Benötigte Slots: 1; 30 V AC rms / DC nach UL/CSA; 1 A nach IEC
EPIC® MCB 4+GND
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
195,01 €
(3.900,18 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
- Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen
Anwendung
- Anlagenbau
- Veranstaltungstechnik
- Steuerungstechnik