Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® MH 1 PE 250A Modulares System
flame-retardantcold resistance

EPIC® MH 1 PE 250A

Modulares System; Anzahl der Kontakte: 1; , Mit Schutzleiter; Benötigte Slots: 2; Für Querschnitt (min./max.): 25mm² - 95mm²; 1000 V AC rms / DC nach IEC; 250 A nach IEC

EPIC® MHS 1 PE CM 250A

44423354

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

12,53 €

(1.252,71 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Anschluss des Schutzleiters (PE) über Schutzleitermodul ermöglicht die sichere Verbindung einer Leitung mit großem Querschnitt zur Maschine bzw. Anwendung und bindet gleichzeitig den Rahmen und das Gehäuse mit in die Schutzmaßnahmen ein.
  • Modular bestückte Steckverbinder sind mit Steckverbindern des Marktstandards steckbar.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Verschiedene Crimpkontakte für unterschiedliche Leiterquerschnitte erhältlich.
  • Rastet mühelos mit einem Klickgeräusch im feststehenden EPIC® MH Multirahmen ein. Deutlich einfachere Montage gegenüber Klapp- und Schieberahmen.

Anwendung

  • Zur Herstellung eines modularen Steckverbindereinsatzes.
  • Dient dem Anschluss von Schutzleitern mit großen Querschnitten.
  • Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3).