Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® MH 20 Modulares System
UR recognised US, cUR recognised USCSA certified
flame-retardantheat resistancecold resistance

EPIC® MH 20

Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 20; Benötigte Slots: 2; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 4mm²; 500 V AC rms / DC nach IEC; 16 A nach IEC

EPIC® MHS 20 CM

44423226

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

84,38 €

(843,76 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Doppelmodul mit 20 Signalkontakten für Übertragungen bis 16 A.
  • Modular bestückte Steckverbinder sind mit Steckverbindern des Marktstandards steckbar.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Verschiedene Crimpkontakte für unterschiedliche Leiterquerschnitte erhältlich.
  • Rastet mühelos mit einem Klickgeräusch im feststehenden EPIC® MH Multirahmen ein. Deutlich einfachere Montage gegenüber Klapp- und Schieberahmen.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Zur Herstellung eines modularen Steckverbindereinsatzes.
  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Signalübertragung.
  • Zur Energieversorgung für Beleuchtungen und Geräte oder zum Anschluss kleinerer Motoren.
  • Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3).