Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® MH 36 Modulares System
UR recognised US, cUR recognised USCSA certified
flame-retardantheat resistancecold resistance

EPIC® MH 36

Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 36; Benötigte Slots: 2; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; 250 V AC rms / DC nach IEC; 16 A nach IEC

EPIC® MHS 36 CM

44423266

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

111,63 €

(1.116,28 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Doppelmodul mit 36 Signalkontakten (je 18 Stift- und 18 Buchsenkontakte ) für Übertragungen bis 10 A und hohe Packungsdichte ermöglicht viele Kontakte auf engstem Raum.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Verschiedene Crimpkontakte für unterschiedliche Leiterquerschnitte erhältlich.
  • Rastet mühelos mit einem Klickgeräusch im feststehenden EPIC® MH Multirahmen ein. Deutlich einfachere Montage gegenüber Klapp- und Schieberahmen.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Zur Herstellung eines modularen Steckverbindereinsatzes.
  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Signalübertragung.
  • Zur Energieversorgung für Signalisierung, Beleuchtungen und Geräte.
  • Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3).