Springe zu Kopfzeile Springe zu Hauptinhalt Springe zu Fußzeile
Produkte Produkte Kabel und Leitungen Kabelkonfektionen Kabelkonfektionen Konfektionierte Anschluss- und Steuerleitungen Konfektionierte Datenleitungen Netzwerk- und Verteilungskomponenten Steckverbinder Steckverbinder Rechtecksteckverbinder Rundsteckverbinder Datensteckverbinder Solarsteckverbinder Werkzeuge und Zubehör Kabelverschraubungen Kabelschutz- und Führungssysteme Kabelschutz- und Führungssysteme Kabelschutzschlauchsysteme aus Kunststoff Kabelschutzschlauchsysteme parallel-gewellt Kabelschutzschlauchsysteme aus Metall Kabelschutzschlauchsysteme aus Metall mit Mantel Kabelschutzschlauchsysteme für besondere Anwendungen Werkzeuge und Zubehör Kennzeichnungssysteme Kennzeichnungssysteme Kabel- und Einzeladerkennzeichnung Komponentenkennzeichung Sicherheit und Indikatoren Drucker und Software Druckerzubehör Werkzeuge und Zubehör Werkzeuge und Zubehör Werkzeuge und Zubehör Elektrisches Verbindungsmaterial EMV- und Erdungsprodukte Isolations -und Schrumpfschlauchprodukte Kabelbündelungslösungen Kabelbinder und Zubehör Kabelwagensysteme Standardgehäuse Sonstiges Werkzeuge Zubehör Lichtwellenleiter Kabelführungselemente Logistik Produkte Schleppketten Marken Eigenschaften und Technologien Eigenschaften und Technologien Mechanische Eigenschaften Chemische Eigenschaften Elektrische Eigenschaften Äußere Einflüsse Zertifizierungen und Normen Technologien Produktneuheiten Produktkonfiguration Produktbenachrichtigungen Industrien Lösungen Service & Support Service & Support Digitale Services Produkt Services Logistik Metallnotierung FAQ Kontakt Newsletter Downloadcenter News Unternehmen Produkte Industrien Lösungen Service & Support News Unternehmen
0
Modulares System;
Artikelname: EPIC® MH Clamp 10 - 12mm
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
3.537,65 € Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 500 Stück.
In den Warenkorb
Details Technische Daten Downloads (2) Artikelliste (13)
Gigabitmodul, rundum geschirmt, 4 Adernpaare, in Verbindung mit Cat.7 Cu-Kabeln wird eine Übertragungsrate bis max. 10 Gbit/s (nach IEEE 802.3an) erreicht EPIC® MH System ist mit dem Marktstandard steckbar Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität Einsatz für Bahnanwendungen- Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3. Maschinen- und Anlagenbau Industrie 4.0 Anwendungen Roboterindustrie Erneuerbare Energien Bahnanwendungen / Fahrzeugbau