Modulares System; Anzahl der Kontakte: 6; Benötigte Slots: 1;
44423341
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
39,84 €
(3.983,72 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- LWL Modul zur Aufnahme von 6 konfektionierten LWL LC Steckverbindern in einem Modul
- Keine EMV Einflüsse auf die LWL Datenübertragung
- EPIC® MH LWL Modul ist mit dem Marktstandard steckbar
- Integriertes Kupplungselement (sleeve) in einem Modul zur direkten Verbindung und exakten Positionierung der Verbindung
- Einsatz für Bahnanwendungen- Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3.
Anwendung
- Maschinenbau
- Erneuerbare Energien
- Prüfmittelbau
- Anlagenbau
- Bahnanwendungen / Fahrzeugbau