44423344
Kontakt; Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 25mm² - 25mm²; Messing versilbert
EPIC® MH PE SCEM 25mm² D=10.0mm
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
7.162,08 €
(3.581,04 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 200 Stück.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Stift- und Buchsenkontakte mit versilberter Oberfläche und ca. 14cm Litze zur Verbindung mit dem PE Anschluss des EPIC® MH Multirahmen
- Crimpung mit Klauke D 22 und HD 13 Serie
- Anschlussquerschnitt: 25, 35, 50, 70 und 95 mm²
Anwendung
- Maschinenbau
- Erneuerbare Energien
- Prüfmittelbau
- Anlagenbau
- Bahnanwendungen / Fahrzeugbau