Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC MH PE 10.0mm contacts Kontakt

EPIC® MH PE 10.0mm Kontakte

Kontakt; Buchse; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 25mm² - 25mm²; Messing versilbert

EPIC® MH PE BCEM 25mm² D=10.0mm

44423345

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

6.712,12 €

(3.356,06 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 200 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Stift- und Buchsenkontakte mit versilberter Oberfläche und ca. 14cm Litze zur Verbindung mit dem PE Anschluss des EPIC® MH Multirahmen
  • Crimpung mit Klauke D 22 und HD 13 Serie
  • Anschlussquerschnitt: 25, 35, 50, 70 und 95 mm²

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Erneuerbare Energien
  • Prüfmittelbau
  • Anlagenbau
  • Bahnanwendungen / Fahrzeugbau