44424041
Einsatz mit Schraubanschluss Stift; Anzahl der Kontakte: 4+PE; Baugröße: 16B; 830 V AC rms / DC nach IEC; 80 A nach UL/CSA; Für Querschnitt (min./max.): 1.5mm² - 16mm²; Kontakte inklusive; Polycarbonat
EPIC® K 4/0 SS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
417,72 €
(4.177,24 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Viel Power in einem Steckverbindereinsatz
- Optimal zusammen mit ÖLFLEX SERVO
Anwendung
- Maschinenbau
- Steuerungstechnik
- Erneuerbare Energien