44424043
Einsatz mit Schraubanschluss Stift; Anzahl der Kontakte: 7; Baugröße: 16B; Für Querschnitt (min./max.): 1.5mm² - 16mm²; Kontakte inklusive; Polycarbonat
EPIC® K 4/2 SS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
435,89 €
(4.358,87 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Power und Control in einem Steckverbindereinsatz
- Optimal zusammen mit ÖLFLEX SERVO
Anwendung
- Maschinenbau
- Steuerungstechnik
- Erneuerbare Energien