Einsatz mit Schraubanschluss Stift; Anzahl der Kontakte: 13; Baugröße: 24B; 400 V AC rms / DC nach IEC; Für Querschnitt (min./max.): 1.5mm² - 16mm²; Kontakte inklusive; PolycarbonatIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
712,50 €
(7.124,95 €/100 ST)
10 ST pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.
Nutzen
- Kombinationseinsatz für hohe Energieversorgung und gleichzeitige Signalübertragung.
- Servicefreundlicher Schraubanschluss erlaubt die Konfektionierung ohne spezielles Werkzeug und eignet sich für wieder lösbare Verbindungen.
- Aus robustem Polycarbonat (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen).
- Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3).
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen, inklusive Signalübertragung.
- Zur Verwendung mit den Gehäusen EPIC® (ULTRA) H-B 24 oder EPIC® H-B 48.